HIGHLIGHTS

자동화

  • 빠른 설정, 구성 및 강력한 새로운 멀티 체험판 테스트 기능과 함께 제공되는 테스트 프레임워크
  • 한 번의 실행에서 여러 레인의 테스트를 지원하는 싱글 엔드 SMA 케이블 또는 차동 프로브의 유연한 신호 프로빙 설정
  • 다른 XAUI 도출 표준을 테스트하기 위한 유연성의 구성 가능한 테스트 파라미터
  • 테스트 구성, 수행된 측정, 통과/실패 상태, 마진 분석 및 파형을 기록하는 테스트 결과 보고서

지원되는 표준

  • XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47)
  • 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54)
  • XAUI 기반 CPRI, OBSAI RP3 및 Serial RapidIO

확장 용이성

  • 사용자 정의 어플리케이션 툴 사용:
  • 맞춤형 테스트 생성 및 완전 통합, 구성 변수 및 연결 지침
  • MATLAB 스크립트 또는 디바이스 컨트롤러 같은 외부 어플리케이션 호출을 실행 시퀀스에 삽입
  • 테스트 세트에서 사용되는 추가적인 외부 계측기 구성

호환성

  • V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR 리얼타임 오실로스코프

XAUI 디바이스를 설계하는 경우 설계와 검증 작업을 동시에 수행해야 하는 과제에 직면할 수 있습니다. 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 키사이트테크놀로지스 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어가 빠르고 정확한 XAUI 검증을 제공하여 효율성 개선을 도울 것입니다. D9010XAUC 소프트웨어는 IEEE 802.3-2005 10기가비트 이더넷 사양에 정의된 바대로 디바이스가 XAUI 사양에 부합하는지 확인하도록 지원합니다. 키사이트 오실로스코프와 디지털 신호 분석기가 제공하는 탁월한 신호 무결성과 프로빙이 설계가 사양을 충족시킬 것이라는 확신을 제공합니다. 이 어플리케이션은 XAUI 도출 10GBASE-CX4 사양을 위한 지원도 제공할 뿐만 아니라, CPRI, OBSAI RP3, 10기가비트 광섬유 채널 XAUI, Serial Rapid IO 같은 다양한 기타 XAUI 도출 표준에 대한 테스트도 할 수 있습니다.

10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI, Serial RapidIO Support를 포함한 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어는 모든 Infiniium V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR 오실로스코프에서 실행됩니다.
 

Free Trials

D9010XAUC XAUI Electrical Validation Application Software and 30-Day Trial License

Keysight D9010XAUC XAUI electrical performance validation software for Infiniium Series oscilloscopes.

Interested in a D9010XAUC?

Extend the capabilities for your 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어

Want help or have questions?