汽車雷達感知測試系統

AD1021A 汽車雷達感知測試系統彌合了雷達偵測測試與 ADAS 系統測試之間的缺口:即「感知」環節。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight AD1021A 車用雷達感知測試系統可讓工程師在受控且可重複的實驗室環境中,驗證雷達感知演算法。隨著 ADAS 和自動駕駛開發週期加速,傳統驗證方法(模擬、偵測測試和道路測試)無法完全解決感知層級的挑戰。AD1021A 透過及早偵測複雜情境組合所導致的關鍵故障,彌補了這一差距。它支援可擴充的目標模擬、可配置的視野和角度解析度,以及微都卜勒和多路徑等真實雷達效應。這種方法可減少對昂貴車輛測試的依賴,同時提高對真實世界雷達感知性能的信心。

主要功能

  • 具備從 8 到 80 個 rixel 的可擴充性,可模擬多達 160 個同時出現的目標。
  • 可配置的視場角 (FoV) 與角度解析度 (1°–4°)。
  • 完整控制距離、速度和角度。
  • 真實感效應:微都普勒與多重路徑。

優點

  • 在進行車輛整合之前,更早偵測出故障。
  • 降低對昂貴車輛級測試的依賴。
  • 透過車輛迴路測試 (ViL),在車庫中重複使用實驗室的硬體迴路 (HiL) 設定,以保護您的投資。

訂購資訊

  • 軟體與 AD1011A 和 AD1012A 雷達場景模擬器 相容。
  • 軟體授權提供永久節點鎖定或可攜式選項。
  • 軟體維護以12個月為單位提供。