Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
自動車用レーダー知覚試験システム「AD1021A」は、レーダー検知試験とADASシステム試験の間に存在するギャップ、すなわち「知覚」という課題に対処するものです。
Targets simulated
Up to 160
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトAD1021A車載レーダー知覚テストシステムは、制御された再現性のあるラボ環境で、エンジニアがレーダー知覚アルゴリズムを検証することを可能にします。ADASおよび自動運転の開発サイクルが加速するにつれて、従来の検証方法(シミュレーション、検出テスト、路上テスト)では、知覚レベルの課題に完全に対処できません。AD1021Aは、複雑なシナリオの組み合わせから生じる重大な障害を早期に検出できるようにすることで、このギャップを埋めます。スケーラブルなターゲットエミュレーション、構成可能な視野角、角度分解能、およびマイクロドップラーやマルチパスなどのリアルなレーダー効果をサポートします。このアプローチにより、高価な車両テストへの依存を減らしながら、実世界でのレーダー知覚性能に対する信頼性を向上させます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。