4 埠機架式機箱,具備原生 OSFP1600 前面板埠、騎乘式散熱器 (RHS) 光學元件和 L1-3 測試支援

AresONE 1600GE 4 埠機架式機箱配備原生 OSFP1600 前面板埠、Riding Heatsink (RHS) 光模組,並支援 L1-3 層測試,涵蓋所有 1x1600GE、2x800GE、4x400GE 及 8x200GE 以太網速率(型號 941-0131)。

產品影像
  • Interface

    OSFP

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Ports

    4

  • Heat Sink

    RHS

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 在單一測試系統中,從 200GE 到 1.6TE PAM4,具備 212 Gb/s 和電氣通道訊號傳輸的第 1 層至第 3 層 IP 測試。
  • 使用 Keysight AI Data Center Builder (KAI DCB) 軟體,透過大規模測試來評測您的 AI 網路架構。
  • 搭配支援 Rest API 和 RestPy 測試自動化的 IxNetwork 軟體應用程式,完成第 2 層和第 3 層 RFC 基準測試、網路和協定模擬規模與效能測試。
  • 支援每個連接埠最高 40 瓦,適用於高功耗同調光收發器。
  • 相容於 IEEE P802.3dj 200 Gb/s、400 Gb/s、800 Gb/s 和 1.6 Tb/s 規範。