ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク (RHS) 光学系、およびL1-3テストサポートを備えた4ポートラックマウントシャーシ

ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、ライディングヒートシンク (RHS) オプティクス、およびL1-3テストサポートを備えたAresONE 1600GE 4ポートラックマウントシャーシは、すべての1x1600GE、2x800GE、4x400GE、および8x200GEイーサネット速度 (941-0131) に対応しています。

製品画像
  • インタフェース

    OSFP

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Ports

    4

  • Heat Sink

    RHS

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 単一のテストシステムで、200GEから1.6TE PAM4までのレイヤー1からレイヤー3のIPテストを、212 Gb/sおよび電気レーンシグナリングで実現。
  • キーサイト AI Data Center Builder (KAI DCB) ソフトウェアによって可能になる大規模テストで、AIファブリックのベンチマークを実行します。
  • Rest APIおよびRestPyテスト自動化サポートを備えたIxNetworkソフトウェアアプリケーションによる、完全なレイヤー2およびレイヤー3 RFCベンチマーク、ネットワーク、プロトコルエミュレーションの規模および性能テスト。
  • 高消費電力コヒーレント光トランシーバー向けに、ポートあたり最大40ワットをサポートします。
  • IEEE P802.3dj 200 Gb/s、400 Gb/s、800 Gb/s、および1.6 Tb/s仕様に対応。