PerfectStorm ONE 10GE / 1GE 2 埠 SFP+ 設備 (PS10GE2)

Keysight PerfectStorm ONE 包含一個 10GE 雙埠 SFP+ 設備 (PS10GE2)。

產品影像
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • 附加功能

    N/A

  • Interface

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用 Keysight PerfectStorm ONE 隨時隨地對企業級應用程式執行安全性測試。它能讓您透過概念驗證 (POC) 測試,最大化您在安全設備上的投資並整合您的資料中心。其用途如下:
  • 建立可擴充且可攜式的 POC 實驗室,以使用客製化流量情境進行客戶評估。
  • 使用統一架構來支援 Keysight BreakingPoint 和 IxLoad 應用程式。
  • 執行軟體授權升級,以經濟實惠的方式實現 4 Gbps 性能,並可輕鬆擴充以滿足未來高達 80 Gbps 的需求。
  • 透過精巧的外形尺寸和降低的功耗要求,實現高效能水準。
  • 使用硬體加速來強化安全通訊端層 (SSL) 和網際網路通訊協定安全性 (IPsec)。