PerfectStorm ONE 10GE / 1GE 2-Port SFP+ Appliance (PS10GE2)

키사이트 PerfectStorm Keysight PerfectStorm 에는 10GE 2포트 SFP+ 어플라이언스(PS10GE2)가 포함됩니다.

제품 이미지
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    N/A

  • 인터페이스

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 PerfectStorm ONE을 사용하여 언제 어디서든 엔터프라이즈 규모 애플리케이션에 대한 보안 테스트를 수행하십시오. 이를 통해 보안 장치에 대한 투자를 극대화하고 개념 증명(POC) 테스트를 통해 데이터 센터를 통합할 수 있습니다. 다음과 같은 용도로 사용하십시오.
  • 맞춤형 트래픽 시나리오를 사용하여 고객 평가를 위한 확장 가능하고 이동 가능한 POC 랩을 구축합니다.
  • 통합 아키텍처를 사용하여 키사이트 BreakingPoint 및 IxLoad 애플리케이션을 지원하십시오.
  • 소프트웨어 라이선스 업그레이드를 수행하여 합리적인 가격으로 4Gbps 성능을 구현하고 최대 80Gbps의 향후 요구 사항에 대한 손쉬운 확장을 지원합니다.
  • 컴팩트한 폼 팩터와 감소된 전력 요구 사항을 사용하여 높은 성능 수준을 달성하십시오.
  • Secure Sockets Layer 및 인터넷 프로토콜 보안을 위해 하드웨어 기반 가속을 사용하십시오.