這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 具有 -160 dBc 的低 PIM 效能
- 保證 0.03 dB 插入損耗的可重複性
- 保證在使用壽命的每個階段,可進行 300 萬次切換
- 絕佳的隔離效果,可降低通道間信號干擾問題,確保信號完整性
當兩個或多個發射信號共用一個公用天線,或是發射器信號太高,或接收器對高交互調信號非常敏感時,低被動交互調變(PIM)功能可發揮關鍵作用。 Keysight 87104R 是一款低 PIM SP4T 同軸切換器,可在直流至 26.5 GHz 範圍內運作,有助於將系統 PIM 保持在低位準。 可在整個使用壽命中,保證 0.03 dB 插入損耗的可重複性和 300 萬次的使用壽命,以確保信號完整性、提高測試效率,進而大幅提高測試速率。
如需是德科技切換器的詳細資訊,請瀏覽機電、微波和射頻切換器頁面。
您對 87104R 感興趣嗎?
87104R 低 PIM 同軸切換器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助