這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- -160 dBc 的低 PIM 效能
- 保證 0.03 dB 插入損耗可重複性
- 每個工作生命階段保證 300 萬次的使用壽命
- 絕佳的隔離效果,可降低通道間信號干擾問題,確保信號完整性
當兩個或多個發射信號共用一個公用天線,或是發射器信號太高,或接收器對高交互調信號非常敏感時,低被動交互調變(PIM)功能可發揮關鍵作用。 Keysight 87104Q 是低 PIM SP4T 同軸切換器,操作頻率範圍是直流至 20 GHz,可讓系統 PIM 保持很低的 PIM 位準。 可在整個使用壽命中保證 0.03 dB 插入損耗的重測穩定度和 300 萬次的使用壽命,藉以確保信號完整性、提高測試效率,並且大幅提高測試速率。
Interested in a 87104Q?
Featured Resources for 87104Q Low PIM Coaxial Switch, DC to 20 GHz, SP4T
Want help or have questions?