お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87104Q 低PIM同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP4T
シグナルインテグリティの確保、テスト効率の向上、-160 dBcの低PIM性能でテストスループットを最大化
ハイライト
- -160 dBcの低PIM性能
- 0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
- 1セクションあたり300万サイクルの動作寿命を保証
- 優れたアイソレーションがチャネル間のクロストークを最小限に抑えてシグナル・インテグリティを確保
低パッシブ相互変調(PIM)性能は、2つ以上の伝送信号が共通のアンテナを共有するアプリケーションや、トランスミッタ信号が大き過ぎたりレシーバが大きな相互変調に影響されやすい場合のアプリケーションではきわめて重要です。Keysight 87104Qは、DC~20 GHzで動作する低PIM SP4T同軸スイッチで、システムのPIMレベルを低い状態で維持することができます。保証された0.03 dBの挿入損失の再現性と300万サイクルの動作寿命により、シグナル・インテグリティが確保され、テスト効率が向上して、テスト・スループットを最大化できます。
87104Qに関心がありますか。
87104Q 低PIM同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP4Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。