這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Includes a 10-cm airline, stepped impedance airline, and 20-dB and 50- dB attenuators
HIGHLIGHTS
Keysight 85055A 驗證套件可用於驗證網路分析儀的性能是否符合指定規格。所有驗證套件,包括量測資料和不確定性,都可追溯至美國國家標準暨技術研究所(NIST)。Keysight 85055A 驗證套件內含 N 型連接器,頻率覆蓋範圍為 300 kHz 至 18 GHz。85055A 支援 Keysight PNA 系列網路分析儀該套件包括 10 cm 空心線、步進阻抗空心線,以及 20 dB 和 50 dB 衰減器。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助