這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:直流到 4 GHz
- 衰減範圍:0 到110 dB,10 dB 步進
- 在0 dB 下的插入損耗:0.6 dB + 0.09 dB/GHz
- 最大 SWR: 1.5
- 穩定一致性的使用期限:最大 0.03 dB,每區段 500 萬個週期
- 最大 RF 輸入功率:1 W (平均值),100 W (峰值)
- 接頭類型:可選擇 N 型母接頭、SMA 母接頭,或 APC-7
- 串聯連接 11716A 衰減器互連套件 (N 型)
Interested in a 8496A?
Featured Resources for 8496A Manual Attenuator, 4 GHz, 110 dB, 10 dB steps
Want help or have questions?