這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:直流到 18 GHz
- 衰減範圍:0 到 70 dB,步進 10 dB
- 在0 dB 下的插入損耗:0.4 dB + 0.07 dB/GHz
- 最大 SWR:1.35 到 8 GHz、1.5 到 12.4 GHz、1.7 到 18 GHz
- 穩定一致的使用週期:最大 0.03 dB,每區段 500 萬個週期
- 最大 RF 輸入功率:1 W (平均值),100 W (峰值)
- 接頭類型:可選擇 N 型母接頭、SMA 母接頭,或 APC-7
- 串聯連接 11716A 衰減器互連套件 (N 型)

Interested in a 8495B?
Featured Resources for 8495B Manual Attenuator
Want help or have questions?