這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:10 MHz 到 18 GHz
- 頻率響應:± 0.35 dB
- 最大 SWR: 1.3
- 低位準靈敏度:> 0.4 mV/uW
- 最大工作輸入功率:200 mW
- 典型短期最大輸入功率 (< 1 分鐘):1 W
- 輸出極性:負極
- 輸入接頭:N 型公接頭或 APC-7

Interested in a 8474B?
Featured Resources for 8474B Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 18 GHz
Want help or have questions?