お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8474Bプレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~18 GHz
広帯域フラットネスと優れた二乗検波応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護
ハイライト
- 周波数レンジ: 10 MHz~18 GHz
- 周波数応答: ±0.35 dB
- 最大SWR: 1.3
- 低レベル感度: > 0.4 mV/μW
- 最大動作入力パワー: 200 mW
- 最大入力パワー(< 1分間): 1 W(代表値)
- 出力極性: 負
- 入力コネクタ: N型(オス)またはAPC-7
Keysight 8474Bは、ガリウムひ素、プレーナ・ドープ・バリア検出素子を使った高性能ディテクタです。8474Bは、非常に平坦で、温度変化によらず安定した周波数応答を示します。 Keysight 8474Bは堅牢性にも優れ、ESDに対する保護機能を備えています。Keysight 8474Bディテクタは、 APC-7(0.01 - 18GHz)およびN型コネクタと一緒に使用できます。 8474Bには、最適な二乗特性負荷のためのオプション(オプション102)と正の極性出力のためのオプション(オプション103)が用意されています。 8474Bのユニット間周波数応答トラッキングは、代表値が± 0.3 dB以下と優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは提供していません。
8474Bに関心を持っていただけましたか。
8474B プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~18 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。