這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 頻率範圍:10 MHz 至 12 GHz
- 頻率響應:± 0.23 dB(至 4 GHz 時)、± 0.6 dB(至 8 GHz 時)、± 0.85 dB(至 12 GHz 時)
- 最大 SWR:1.2(至 4 GHz 時)、1.7(至 8 GHz 時)、2.4(至 12 GHz 時)
- 低位準靈敏度:>0.5 mV/uW
- 典型短期最大輸入功率(< 1 分鐘):0.7 W
- 最大操作輸入功率:200 mW
- 輸出極性:負
- 輸入連接器:SMA 公頭
您對 8471E 感興趣嗎?
8471E 平面摻雜屏障二極體檢測器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助