お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8471E プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~12 GHz
レベリングループの検出素子、パワーモニタリングおよびワイドバンドのビデオ検出用として使用
ハイライト
- レンジ10 MHz-12 GHz
- 周波数応答: ±0.23 dB(~4 GHz)、±0.6 dB(~8 GHz)、±0.85 dB(~12 GHz)
- 最大SWR:1.2(~12 GHz)、1.7(~8 GHz)、2.4(~50 GHz)
- 低レベル感度:> 0.5 mV/μW
- 最大動作入力パワー:200 mW
- 最大入力パワー:0.7 W(1分間以内の代表値)
- 出力極性:負
- 入力コネクタ:SMA(オス)
Keysight 8471Eは、手頃な価格のプレーナ・ドープ・バリア・ダイオード(PDBD)ディテクタで、10 MHz-12 GHzの優れた性能を提供します。SMA(オス)入力コネクタとSMC(オス)出力コネクタを備えています。
8471Eに関心を持っていただけましたか。
8471E プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~12 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。