Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 81636B 通用型光功率感測器是對光纖元件進行準確功率量測的理想選擇。 此模組化感測器可安裝於所有 Keysight 816x 光波主機中,它們可單獨使用,也可結合多個一同使用,以便對多通道元件進行並聯量測。 使用是德科技靈活的連接器轉接器或裸光纖轉接器,您可輕鬆連接輸出光纖。
該模組可執行各種不同的量測應用,例如資料記錄、穩定度,以及記錄隨時間變化的最小值和最大值。 利用可調式雷射模組進行觸發同步,可實現強大的光譜量測,其具有更高解析度、更好的偏振依賴性,以及經濟實惠的多通道可擴充性。 該模組能以低至 25 µs 的平均時間,記錄多達 100,000 個取樣。 17 kHz 的類比頻寬可支援無失真的快速記錄,而類比輸出則可用於示波器的即時量測。
優點: