Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 81624B 光功率頭端具有最高的準確度,而且經過專門設計,可確保低偏振相依性、低光譜漣波和高回返損耗。
8162xB 系列光功率頭端使用遠端頭端中的大面積檢測器進行靈活定位,以執行精確的功率量測。 主要功能包括:可設定 100 µs 至 10 s 的平均時間、自動調整功率範圍、監測最小值和最大值,以及可記錄多達 2 萬個樣本。 隨附的光纖轉接器適用於常見的連接器類型,包括 MT 扁平光纖連接器和裸光纖鉤鉗。 (參見 www.keysight.com/find/octaccessories)。D 型轉接器具有磁性,方便您快速更換轉接器。 這些頭端還包括可拆式 81624DD 轉接環,便於與線性轉接器結合使用。 它們可透過 81618A 單通道或 81619A 雙通道介面模組連接到 816x 主機。
優點
了解是德科技光功率量測產品