Keysight 5519A主要用於動作速度較慢的機器工具校驗器系統。這個雷射頭内建了一個接收器,並使用交流電源輸入。

HIGHLIGHTS

一般事項

  • 線性光學的最大速度:700 mm/sec
  • 參考頻率:2.4 到 3.0 MHz
  • 重量:5.8 kg (12.5 lb)
  • 佈線所需的預留空間:裝置與後方距離需保留 10.00 cm (4 in) 以上

雷射光束

  • 直徑:6 mm (0.25 in)
  • 最小輸出功率:180 uW

電力

  • 110 到 120 Vac,48 到 66 或 400 Hz
  • 220 到 240 Vac,48 到 66 Hz
  • 熱機耗電量:50 W
  • 工作耗電量:33 W

Keysight 5519A是Keysight 5529A/55292A動態校驗器系統的一個元件,主要用於動作速度較慢的機器工具校驗器系統。這個雷射頭内建了一個接收器。此外,由於雷射頭必須直接插入交流電源插座,所以不必另外使用特殊的電源供應器。如有定製需求,請與我們聯絡。 雷射頭

本雷射頭除了具有下列獨特的特性之外,還擁有下面連結項目底下所列的一切特性:

  • 速度:700 mm/sec
  • 參考頻率:2.4到3.0 MHz
  • 最小光束輸出功率:180 uW
  • 重量:5.8公斤(12.5磅)
  • 散熱:操作時為33W,暖機時為50W
  • 佈線所需的空隙:設備後面需留10.00公分(4英吋)
  • 輸入功率需求:100到120 Vac,48到66 Hz或400 Hz,或220到240 Vac,48到66 Hz
 


使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助