這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters
HIGHLIGHTS
- 接線端子: 直角遮蔽型香蕉插頭
- 頻率範圍: 直流至 8 kHz
- 電流範圍:直流為 10 mA 至 80 A,交流為 10 mA 至 60 A
- 準確度: 2% 讀值 +5 mA (1 V/A 範圍)
- 輸出信號: 1 V/A 和 10 mA
- 長度: 1.5 公尺
- 數位萬用電錶最小的輸入電阻: 100 kΩ
- 安全等級: 600 V CAT III
Keysight 34134A 是一款應用廣泛的鉗式探棒,可量測接地電流、電源紋波或系統的電流分配。
Agilnt 34134A 可與 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 數位萬用電錶相容。 有關其他數位萬用電錶型號相容的訊息,請參閱 34134A 技術資料說明。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助