Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters

HIGHLIGHTS

  • Terminação: plugues banana em ângulo reto, revestidos
  • Faixa de frequência: cc a 8 kHz
  • Faixa de corrente, 10 mA a 80 Acc, 10 mA a 60 Aca
  • Precisão: 2% da leitura +5 mA (faixa de 1 V/A)
  • Sinais de saída: 1 V/A e 10 mA
  • Comprimento: 1,5 metro
  • Resistência mínima de entrada do DMM: 100 kΩ
  • Classificação: 600 V CAT III

A 34134A é uma ponta de prova de pinça utilizada em uma ampla variedade de aplicações, tais como medição de correntes de aterramento, ripple de potência e distribuição de corrente em sistemas.

A 34134A é compatível com os modelos de DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A. Para outros modelos, veja a nota de compatibilidade no folheto de dados da 34134A.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?