這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Measure both axial/radial leaded devices and SMD within the temperature range from -55 to +200°C
HIGHLIGHTS
Keysight 16194A 是專為量測軸向/徑向引線的裝置和具溫度範圍從 -55 至 +200 °C的SMD 所設計的 (建議搭配 Keysight 4291A/B 高溫測試探棒頭使用)。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助