這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具備出色的射頻效能,回返損耗 >32 dB,可重複性為 -54 dB。
產品特性
連接器類型
- 2.4 mm(公頭),3.5 mm(母頭)
射頻效能
- 回返損耗 > 32 dB
- 可重複性為 -54 dB
功能特性
- 電氣長度:16.1 mm (0.63 in)
- 整體長度:20.2 mm (0.80 in)
- 直徑:9.0 mm (0.35 in)
Keysight 11901C 是一款計量級、2.4 mm 公頭轉 3.5 mm 母頭轉接器,直流頻率達到 26.5 GHz 時運作。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助