這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
使用此探棒與鍍金鈹銅鉗,存取和準確地量測表面黏著裝置
產品特性
Keysight 11060A 表面黏著元件探棒採用鍍金的鈹銅鑷夾設計,可讓您輕鬆地連接到表面黏著元件,以進行準確的量測。 該探棒具備 3 A 的額定電流。
Keysight 11060A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A 和 3458A 數位萬用電錶相容。 它也可與 Keysight 34420A 搭配使用,但探棒須重新連接至 Keysight 34104A 低熱輸入連接器。
- 電壓範圍:-42 V 至 42 V
- 最大電壓:42 V 峰值
- 接線端子:2 個單獨的香蕉插頭
- 纜線: 帶矽膠絕緣的 384 標準銅線
- 長度: 纜線長 1.2 公尺(48 英吋)
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助