Access and accurately measure surface mount devices using this probe with a gold-plated beryllium-copper tweezer

HIGHLIGHTS

키사이트 11060A 표면 실장 디바이스 프로브는 표면 실장 디바이스에 쉽게 액세스해서 정확하게 측정할 수 있는 방법을 제공하는 금도금 베릴륨 구리 트위저 설계로 되어 있으며, 프로브의 등급은 3A입니다.

키사이트 11060A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 또한 키사이트 34420A와도 함께 사용 가능한데 이를 위해서는 프로브를 키사이트 34104A 저열 입력 커넥터에 재배선해야 합니다.

  • 전압 범위: -42V ~ 42V
  • 최대 전압: 42V 피크
  • 종단: 싱글 바나나 플러그 2개
  • 케이블: 실리콘 고무 절연체 포함 384 스트랜드 구리 와이어
  • 길이: 케이블 길이 1.2m(48in.)

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?