這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 重量:136 g
- 電源:15V @ 136 mA
- 靈敏度:1.5 uW
- 功耗:2.0 W
- 輸出:差動方波 (100 kHz - 7.2 MHz)
- 適用於各種光學元件和電子產品
Keysight 10780C 是一款高靈敏度、最低成本的是德科技接收器,可與雷射干涉儀定位系統搭配使用。 每個量測軸(包括波長追蹤器)使用一個接收器。 Keysight 10780C 接收器可與是德科技電子產品、雷射頭、纜線和光學元件搭配使用,讓您能根據您的應用需求,客製精確的定位系統。
您對 10780C 感興趣嗎?
10780C 接收器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助