お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10780C レシーバ
A highly-sensitive, low-cost receiver used with laser interferometer positioning systems.
HIGHLIGHTS
- 質量: 136 g
- パワー: 15V(< 136 mA)
- 感度: 1.5 μW
- 消費電力: 2.0 W
- 出力: 差動方形波(100 kHz~7.2 MHz)
- 各種の光学コンポーネントとエレクトロニクスとともに使用可能
- 低コスト
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10780Cは、Keysightレーザー干渉計・ポジショニング・システムとともに使用される低コストの高感度レシーバです。 各測定軸(波長トラッカを含む)ごとに、1個のレシーバを使用します。Keysightのエレクトロニクス、レーザー・ヘッド、および光学系とともに構成することにより、Keysight 10780C レシーバは、高精度のポジショニング・システムを構築することができます。
- 高感度
- 低コスト
- 各種の光学コンポーネントとエレクトロニクスとともに使用可能
Interested in a 10780C?
Extend the capabilities for your レシーバ
Featured Resources for 10780C Receiver
Want help or have questions?