這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10775A 長程直線度光學元件結合直線度干涉儀和反射鏡,讓您能在 1 至 30 公尺的範圍內進行量測。 此光學儀器構成一個高準確度的光學尺規,可量測機床行程和量測機坐標運動的直線度,解析度達 0.1 µm(10 µin)。
藉由將 Keysight 10775A 長程直線度解決方案與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,您可客製干涉儀系統,以便滿足各種應用的實體布局和量測需求。
- 直線度量測準確度
- 整體準確度 = 光學參考準確度 + 量測準確度。
- 類似於使用傳統直尺與指示器量測直線度的方法,光學參考準確度相當於直尺準確度,而量測準確度則相當於指示器準確度。
- 光學參考準確度
- 利用直尺(反射鏡)反轉技術,可消除光學參考不準確度。
- 公制單位模式:±0.015 M2 µm
- 英制單位模式:±0.05 F2 µin
- 其中:
- M = 運動光學元件的移動距離(單位:公尺)。
- F = 運動光學元件的移動距離(單位:英呎)。
- 量測準確度
- 溫度範圍顯示值:
- 0 µm 至 100 µm,100 至 1,500 µm
- 0 µm 至 4,000 µm,4,000 至 60,000 µm
- 15° C 至 25° C 時 ±5% ±2.5% ±02.55 µm (10 µin)
- 0° C 至 40° C 時 ±7.5% ±2.5% ±5 µm (20 µin)
- 直線度量測解析度
- Keysight 5519A、Keysight 5519B
- 0.1 µm(4 µin),36 µm(14 µin)
- 直線度量測範圍(與軸向移動正交 )
- ±1.5 mm
- 軸向分離(移動)
- (正確對準後,15° C 至 25° C 時,干涉儀和反射器之間的典型距離):1 至 30 公尺
- 對空氣擾動的靈敏度較低,可進行高準確度的量測
- 可與 Keysight 55283A 直線度量測套件搭配使用,以擴展量測距離
- 高解析度平面鏡
- 可用於各種是德科技系統,包括 Keysight 5530 雷射校驗系統
您對 10775A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助