這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 大孔徑:雷射光束直徑為 9 mm 或更小
- 重量:661 g
- 使用的材料:
• 外殼:不銹鋼(416)
• 光學元件:光學級玻璃
• 粘合劑:低揮發性(真空級) - 光學效率:
• 典型值:99%
• 最壞情況:98%
Keysight 10773A 平坦鏡,是一款可將入射雷射光束方向旋轉 90 度的 100% 反射鏡。 它可用於 5530 雷射校驗系統,讓您能在進行平板(surface plate)校驗時量測平坦度。 如果您的應用需要更大的孔徑,10773A 可取代 10707A 光束轉折鏡(光束直徑 6 mm 或更小)。
- 此反射鏡安裝於旋轉固定底盤上,方便您輕鬆地進行平板校驗
- 可單獨購買,也可當作 55282A 平坦度套件的組件
您對 10773A 感興趣嗎?
10773A 平坦鏡的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助