お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10773A フラットネス・ミラー
The Keysight 10773A flatness mirror is for measuring flatness as part of a Keysight 5530 Laser Calibration System. It is mounted.
HIGHLIGHTS
Keysight 10773Aフラットネス・ミラーは反射率が100%のミラーで入力レーザ・ビームの方向を90度変えることができます。このミラーは5528A/5529Aで使用され、表面プレート校正のようなアプリケーションでフラットネスを測定します。10773Aのより大きな開口部を必要とするアプリケーションでは、10707A ビーム・ベンダ (直径6mm以下) の代わりに使用することもできます。
Keysightは、干渉計システムを物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10773Aは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザ・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。
- 質量: 661g
- 素材:
- ハウジング: ステンレス鋼
- 電子部品: 光学グレード・ガラス
- 接着剤: 低揮発性 (バキューム・グレード)
- 光学効率:
- 代表値: 99%
- ワースト・ケース: 98%
- 大きな開口部により、9mmレーザ・ビーム径と使用可能
- スイベル付きベースプレートを使った取り付けにより、表面プレートの校正が容易
- 便利なフラットネス測定キットでも利用可能
- Keysight 5529Aを含む種々のKeysightのシステムでの利用が可能
Interested in a 10773A?
Extend the capabilities for your フラットネス・ミラー
Featured Resources for 10773A Flatness Mirror
Want help or have questions?