검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 큰 애퍼처: 레이저 빔 직경 9mm 이하
- 무게: 661 g(23.3온스)
- 사용된 소재:
• 하우징: 스테인리스강(416)
• 옵틱: 광학 등급 유리
• 접착제: 낮은 휘발성(진공 등급) - 광학 효율:
• 일반: 99%
• 최악의 경우: 98%
키사이트 10773A 평탄도 미러는 수신 레이저 빔의 방향을 90도 바꾸는 100% 반사 미러입니다. 5530 레이저 교정 시스템에 사용된 미러는 표면 플레이트 교정과 같은 분야에서 편평도를 측정합니다. 10773A의 더 큰 애퍼처가 요구되는 분야에서 10707A 빔 벤더(6 mm 이하의 빔 직경) 대신 사용할 수 있습니다.
- 보다 쉬운 표면 플레이트 교정을 위해 스위블 부착 베이스플레이트로 장착됩니다
- 55282A 평탄도 액세서리 키트의 일부로 또는 별도로 구입할 수 있습니다
10773A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: 10773A 평탄도 미러
다른 도움이 필요하십니까?