這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10705A 單光束干涉儀是一款體積最小的線性干涉儀,專為低質量或有限空間的單軸量測而設計。 它非常適合用於磁碟機和其他密閉空間應用。 之所以稱為單光束干涉儀,是因為出射光束和返迴光束彼此疊加,使得在干涉儀和復歸反射器之間傳輸的光束看起來只有一束。
10705A 包含一個 10704A 復歸反射器(作為參考反射器)和兩個 1/4 波片。 需要第二個 10704A 來完成單光束干涉儀光學元件組。 10705A 可用來彎曲光束,但不能當作移動元件使用。 更多關於 10704A 復歸反射器的資訊
進行差動操作時,需移除 10704A 復歸反射器,然後將它連至指定參考平面。
平面鏡操作需使用選項 C01(選項 C01 可移除 1/4 波片 – 使用者無法自行移除此波片)。 此外,還需使用 10704A 復歸反射器。
- 應用:低質量、空間有限
- 獨特之處:單光束、非接觸式
- 軸數:1
- 最大光束尺寸:6 mm
- 光束分離:n/a(單光束)
- 重量:85.5 g
- 基本光學解析度:λ/2(316.5 nm,12.5 µin)
- 系統解析度:λ/64(10 nm,0.4 µin),以 32 倍電子解析度擴展為基礎
- 系統解析度:λ/512(1.2 nm,0.047 µin),以 256 倍電子解析度擴展為基礎
- 反射器:10704A
- 使用的底座:10710B
- 提供參考:無
- 改變光束配置:有
您對 10705A 感興趣嗎?
10705A 單光束干涉儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助