お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10705A シングルビーム・干渉計
Keysight 10705Aシングルビーム干渉計は、低質量または限られたスペースの単軸測定を行うために設計されています。
HIGHLIGHTS
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10705Aシングルビーム・干渉計は、軽量または省スペースを必要とする単軸測定用の最小のリニア・干渉計です。ディスク・ドライブやその他の狭い空間のアプリケーションでの使用に最適です。10705Aは、ビームを曲げるために使用できますが、移動コンポーネントとしては使用できません。基準となる反射鏡として、10704A反射鏡を1つ内蔵しています。システムとして使用するには、10704Aをもう1つ追加する必要があります。
- アプリケーション: 軽量、省スペース
- 光学系分解能: ラムダ/2 (316.5 nm)
- システム分解能: ラムダ/64 (10 nm) (Keysight 5527Bレーザー・ポジショニング・システム、Keysight 10885A PCアクシス・ボードまたはVMEバス用のKeysight 10895Aレーザー・アクシス・ボードと組み合わせて使用する場合)
- 推奨反射鏡: Keysight 10704A
- 反射鏡質量: 10.5 g
- 使用されるマウント: Keysight 10710A
- 質量: 85.5 g
- 6 mm以下のビーム径向け
- PCおよびVMEバス互換システムで使用可能
10705Aに関心を持っていただけましたか。
10705Aシングルビーム干渉計の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。