物聯網裝置電池續航力最佳化解決方案

X8712A 物聯網裝置電池續航力最佳化解決方案不僅能估算電池執行時間,還能判斷導致電池電量消耗的活動。

產品影像
  • 最大功率

    600 W

  • 輸出數目

    4

  • 每個輸出的最大電流

    40 A

  • 每個輸出的最大電壓

    60 V

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

電池:物聯網裝置的核心  

對於便利性和可攜性的需求,促使物聯網 (IoT) 裝置變得越來越小,並採用電池供電。這意味著電池續航力比以往任何時候都更加重要。然而,量測和管理電池續航力一直都不是一件容易的事。

Keysight X8712A 是一款物聯網裝置電池續航力最佳化解決方案,由直流電源分析儀、20 W 或 80 W 電池耗電分析儀源量測單元 (SMU) 模組、RF 事件偵測器和專用軟體組成,集結於一個整合式解決方案中。  

  • 輕鬆估算電池續航力。
  • 透過無縫量程切換量測動態電流。 
  • 依子系統細分總功耗。
  • 偵測從 100 MHz 到 2.9 GHz 的射頻活動。
  • 偵測涵蓋 40 dB 範圍的射頻活動。
  • 支援多種無線電技術,包括 Bluetooth®、WLAN、Zigbee、NB-IoT、LoRa 和 Sigfox。
  • 使用 KS833A2A PathWave 事件式電源分析軟體,在真實世界操作模式下驗證您的裝置。
Keysight 保固標誌