Choose a country or area to see content specific to your location
固定配置自動化交換器是 Keysight (原 Spirent) Velocity 產品系列的一部分。
一款具備 288 個 SFP28 埠的高密度第 1 層自動化交換器,支援最高 25 Gb/s 的傳輸速率,適用於測試實驗室的連線及自動化測試平台建置。
Ports
288
Size
6RU
Interface speed modes
100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Velocity 4906 自動化交換器採用 6RU 機箱,針對高密度 25G 測試環境提供透明、無阻塞的 Layer 1 交換功能。它支援 100 Mb/s 以及 1、2.5、5、10 和 25 Gb/s 的傳輸速率,有助於團隊共用實驗室設備、自動化連接變更並縮短測試設定時間。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。