型號:
V3500A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PM1 級手持式功率計包含 V3500A
V3500A 手持式 RF 功率計是一款精巧的手持式儀器,可在現場和製造應用中進行精確的 RF 功率量測。
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
動態範圍
-63 to +20 dBm
Number of channels
1
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 171,375
型號:
V3500A
交期:
數量
選購項目
1
手持式射頻功率計,10 MHz 至 6 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
1
USB A 型轉 mini-B 型纜線,2.5 公尺 (8.2 英尺)
1
延長保固 - 送回 Keysight - 5 年
Keysight V3500A 手持式射頻功率計為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。它擁有大約 ±0.21dB 的絕對準確度、10MHz 至 6GHz 的寬廣頻率範圍,以及 -63dBm 至 +20dBm 的量測範圍,適合各式各樣的射頻(RF)量測應用。其內建的功率感應器讓使用者不需要同時攜帶測試儀器與獨立的功率感應器模組。Keysight V3500A 非常容易手拿或放入工具箱, 您也可以選購附皮帶的隨身包,或是附肩帶的攜帶包,方便攜帶外出。為提供最大的靈活度,Keysight V3500A 可以由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。