Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight AZ2 級音訊分析儀包含 U8903B。
Keysight U8903B 即時音頻分析儀讓您能量測最嚴苛的音頻裝置。 獲得最高解析度的音頻量測。
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Maximum frequency
80 kHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Bluetooth® 選項停產通知:Bluetooth® 選項(U8903B-BLU、U8903B-BL2 和 U8903B-210)於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。 停產後,是德科技將繼續為該選項提供為期 5 年的技術支援。 其他選項仍持續販售,沒有停產計畫。
Keysight U8903B 音訊頻譜分析儀具有極低的殘餘失真(< -110 dB),讓您能夠以極高的準確度,量測最嚴苛的音訊設備。 透過 Bluetooth® 連接選項進行音訊量測。 將頻寬擴展到 1.5 MHz,以便執行最高解析度的雙通道量測。 有了這些選項,U8903B 音訊頻譜分析儀可提供一套易於配置的音訊測試解決方案,以滿足您特定的音訊應用需求。
Bluetooth® 和 Bluetooth® 商標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,已授權是德科技用於不同用途。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。