收費發現軟體

是德科技的SL2000A可控制是德充電檢測系統(CDS),具備電動車/充電設備模擬功能,並支援CCS、NACS、GB/T、Bharat及CHAdeMO標準的測試。

產品影像
  • 應用

    Charging communication and power test

  • Supported standards

    CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • 最大功率

    1200 kW

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

高效能充電測試軟體,實現更快速、更智慧的充電介面測試

SL1093A 現已升級為 SL2000A。SL2000A 充電發現軟體 (CD) 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是模擬器是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 本軟體支援跨所有充電標準的完整軌跡記錄功能,且不受任何模擬套件授權限制。透過執行專用模擬套件,可實現主動式電動車/充電設備模擬。執行凱捷符合性與認證測試案例時,需具備對應的SL1300A充電發現測試套件授權。

  • 主動式EV/EVSE模擬功能,支援交流基礎充電、CCS/NACS、CHAdeMO、Bharat及GB/T標準(包含GB/T 2024規格)
  • 靈活的電腦應用程式:基於Windows的介面,可在操作電腦上無限次安裝
  • 直覺式圖形介面:提供完整分析功能存取權限,涵蓋設定、監控、量測及日誌檔案分析
  • 強大的追蹤處理功能:自動化記錄、損壞追蹤復原工具、磁碟空間管理,以及用於詳細協定分析的PCAP匯出功能
  • 統一工作流程:無縫整合數據視覺化、模擬執行、報告生成與測試案例管理