天線量測工具組

執行球形天線方向圖量測和相控陣列校準,兼具高準確性和速度。

產品影像
  • Maximum quiet zone size

    240 cm

  • Frequency range

    1.7 to 110 GHz

  • Measurement type

    Indirect far field (IFF)

  • Maximum angles of arrival

    1 AoA

  • Use cases

    Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration

  • Maximum DUT weight

    100 kg

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

S7601A Antenna Measurement Toolset 是一個綜合解決方案,可藉助以下元件,測試和驗證用於蜂巢式、車載和衛星通訊的不同類型天線。

F9650A 是 Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 解決方案,採用模組化格式,提供 30 和 40 公分靜區直徑,可在 6-110 GHz 頻率範圍內進行完整一致性、雜散發射和天線設計測試;極端溫度條件 (ETC) 為選配。對於需要更大測試體積和裝置以及更低頻率的應用,Keysight 也提供全尺寸無響室。

針對相控陣列和被動天線方向圖量測,Keysight 的 F7601000A 天線量測工具組應用程式提供下列選項。

  • 天線輻射圖量測選項可執行球形天線輻射圖量測,並計算指向性、效率、增益、波束寬度和旁瓣位準等指標。使用 Keysight 向量網路分析儀擷取的向量天線輻射圖資料,可根據使用 CATR 雙線性極化饋源喇叭獲得的正交量測結果,計算圓形和橢圓形極化資訊。圖形使用者介面允許以各種 2D、3D 和表格格式操作輻射圖,並評估與天線量測相關的各種指標。
  • 相位陣列天線控制與校準選項可透過我們的標準 SCPI 指令集,完整控制使用者的相位陣列和波束成形晶片組,支援 Keysight 開發的業界晶片組,或使用者提供的自訂設計支援。Keysight 專有的相位陣列校準演算法可為每個陣列元件提供快速校準,適用於研發和生產應用。當與天線方向圖量測選項結合使用時,系統可量測相位陣列的波束成形方向圖,以快速比較校準前後的輻射性能。單一測試配置即可獲得多種量測指標,包括有效等向輻射功率 (EIRP)、輻射方向圖與波束掃描角度、波束掃描範圍和損耗、交叉極化隔離、增益壓縮、增益雜訊溫度比 (G/T) 和調變失真 (EVM)。

Keysight 的天線測試解決方案可搭配多種射頻和無線通訊測試設備進行配置,包括 Keysight 廣受歡迎的向量網路分析儀系列,例如 PNA-X 系列。

  • Keysight 的 PNA-X 包含兩個內部訊號源、一個訊號組合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及一套靈活的開關和 RF 存取點。這些硬體功能為廣泛的線性與非線性量測提供了強大的核心,所有這些都只需一組連接到待測裝置的連接。
  • Keysight 的 VXG 向量訊號產生器提供高輸出功率和超低相位雜訊,以滿足您最嚴苛的無線、汽車、航太與國防應用需求。

如需進一步瞭解相控陣列天線測試,請參閱此 解決方案簡報。