XP4 級可調諧雷射,高功率和低 SSE

N7779C 基本型步進可調式雷射光源讓您能以經濟實惠的方式,測試各種寬頻光學元件。 它也可用作可調式本地振盪器使用。

產品影像
  • Signal to SSE ratio

    75 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Maximum power

    13 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±10 pm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 波長:1,240-1,380 nm 或 1,340-1,495 nm 或 1,450-1,650 nm 或 1,490-1,640 nm
  • 調諧時間:在 300 ms 內步進 1 nm
  • 最大功率: > +12 dBm 峰值(典型值) (選項 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(典型值) (選項 113)
  • 信號對 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
  • 絕對波長準確度:±10 pm(典型值)

新的 N7779C 基本型可調式雷射光源,就像其他新的 N777xC 機型一樣,可快速步進到離散波長,並提供 0.1 pm 的解析度和 ±3 pm(典型值)波長可重測性,是經濟有效的光學元件測試的理想選擇。 藉由 300 ms 的波長設定時間,快速步進式掃描成為可能。 與 N777xC 系列中的其他雷射一樣,它可提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,以及低自發射位準。 經過一小時後皆可提供 ±0.01 dB 的功率穩定度,可當作靜態本地振盪器使用,具有廣泛的調諧範圍,適合用於接收器測試或傳輸實驗。

所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 進行連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操​​作參數。

Keysight 保固標誌