Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XN8 級旗艦向量網路分析儀包括 N5241B-N5249B PNA-X 和 PNA-X Pro。
PNA-X 不僅是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。
Maximum frequency
26.5 GHz
Number of built-in ports
2, 4
Maximum number of sources
3
Integrated low-noise receivers
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
PNA-X 系列微波網路分析儀是是德科技在射頻(RF)網路分析領域長達 40 年的技術領先地位和創新精神的結晶。 PNA-X 不僅是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 硬體包括 2 個內部訊號源、1 個訊號組合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組交換器和射頻存取點。 這些硬體功能提供強大的核心,可用於各種線性與非線性量測,只需連接到待測裝置即可。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。