검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5242B PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 900 Hz / 10 MHz ~ 26.5 GHz
10 MHz ~ 26.5 GHz, 2포트 및 4포트, 1개 또는 2개의 소스
단순한 벡터 네트워크 분석기에 그치지 않는 PNA-X는 세계 최고의 통합성과 유연성을 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진으로, 앰프, 믹서, 주파수 변환기 등의 액티브 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다.
주요 특징
타의 추종을 불허하는 우수성
PNA-X 시리즈 마이크로파 네트워크 분석기는 무선 주파수(RF) 네트워크 분석 부문에서 40년 동안 이어온 키사이트테크놀로지스의 기술 리더십과 혁신이 결집되어 개발된 제품입니다. 단순한 벡터 네트워크 분석기에 그치지 않는 PNA-X는 세계 최고의 통합성과 유연성을 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진으로, 앰프, 믹서, 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기와 생성기, 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다.
- 하나의 PNA-X 네트워크 분석기로 전체 장비를 대체해 테스트 시스템을 간소화하십시오.
- 폭넓은 단일 연결 측정 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이십시오.
- 고급 에러 수정 기능을 사용하여 선형 및 비선형 디바이스 특성화를 정확하게 테스트하십시오.
- 업계 최다 측정 어플리케이션 중에서 선택하여 고급 RF 테스트에서 속도와 정확도, 사용의 용이성을 개선하십시오.
- 멀티터치 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 콤포넌트 동작에 대한 통찰력을 가속화하십시오.
N5242B PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기 견적을 부담 없이 요청하십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?