PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。

主な特長

最高の性能を実現

PNA-Xシリーズ マイクロ波ネットワーク・アナライザは、無線周波数(RF)ネットワーク解析におけるキーサイト・テクノロジーの40年にわたる技術と革新の歴史を集大成した製品です。 PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行することができます。

  • PNA-Xネットワーク・アナライザ1台でラック全体の機器を置き換え、テストシステムを簡素化。
  • 最も広範な単一接続測定アプリケーションでテスト時間を短縮。
  • 高度な誤差補正を使用して、リニア/ノンリニアデバイスの特性評価を正確にテスト。
  • 高度なRFテストの速度、確度、使いやすさを実現する、業界で最も広範囲な測定アプリケーションから選択。
  • マルチタッチディスプレイと直感的なユーザーインタフェース により、コンポーネントの動作に対する知見を加速。

ネットワーク・アナライザ サポート

N5242B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ の見積はお気軽に

ご要望、ご質問はございませんか。