50/85 GHz 精密型波形分析儀

N1060A 精密型波形分析儀是數位通訊分析儀(DCA)模組,具有 > 90 GHz 的頻寬,以及低至 45 fs 的殘餘抖動,並與 N1000A DCA-X 主機完全相容。

產品影像
  • Applications

    DCA-X Precision Waveform Analyzer Module

  • Operating System

    Windows 10

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Supported Filter Range

    16.5 GHz to 100 GHz

  • Bandwidth options

    Up to 85 GHz

  • Electrical channels

    2

  • Optical channels

    0

  • Number of channels

    2 electrical

  • Module type

    Electrical

  • Form factor

    Module

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    90 GHz

  • Bandwidth

    >90 GHz

  • Wavelength range

    N/A

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    1.0 mm

  • Maximum electrical bandwidth

    95 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

便利的模組化設計,適用於波形分析

Keysight N1060A 精密型波形分析儀是數位通訊分析儀(DCA)模組,與 Keysight N1000A 主機相容。 如同所有是德科技 DCA 模組,N1060A 提供多元的配置和效能選項,讓您能輕鬆擁有示波器解決方案的頻寬或時脈回復資料速率。

  • 出色儀器效能,可提供更大的增益邊際:頻寬 > 90 GHz,殘餘抖動低至 45 fs,可調整時脈回復峰值和迴路頻寬
  • 提供抖動頻譜分析和軟體時脈回復模擬等分析工具,可縮短驗證時間
  • 可靈活配置的儀器,大幅縮短開發時間
  • 簡單無比的操作:只需單次連接,無需進行觸發;提供高達 64 GBd(112 Gb/s)(NRZ 和 PAM4)的整合式時脈回復資料速率;以及整合式訊號擷取功能
Keysight 保固標誌