Choose a country or area to see content specific to your location
M9024A 是一款 PXIe 系統模組,安裝在 PXIe 機箱的系統插槽中。當與適當的主機介面卡結合時,它將在主機 PC 和機箱之間提供高資料頻寬連接。
說明
x16 dual port PXIe system module
Slots
3
頻寬
Up to 16 GB/s
連接介面
High performance Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
類型
System Module
Form factor
PXIe Module
模組類型
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M9024A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。M9024A 具有靈活配置能力。每一片卡都配有兩條 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,讓每個埠都能提供高達 8 GB/s 的速度。這兩個埠可結合用於一條 x16 纜線鏈路,以提供高達 16 GB/s 的速度。如此一來,您可使用高效能桌上型或機架安裝型電腦來建構可承載大量資料的系統。
M9024A 還提供 2 個 LAN 埠、4 個 USB 2.0 埠、2 個 USB 3.0 埠以及 GPIB 連接,讓您能在機箱中實現輕鬆的直接系統整合連接。您只需一條 PCIe 纜線即可連接主機 PC 與儀器機架。其他非 PXI 儀器則可連接至 M9024A,而非透過單獨的纜線連回主機 PC。
如配置為 2x8 模式時,M9024A 可採菊花鏈配置,以便在多機箱系統中使用。此配置的額外優勢是,菊花鏈配置無需佔用儀器插槽。一個埠將連接 M9048B,另一個埠則連接後續機箱中的 M9022A 或 M9023A。藉由結合使用 M9037A PXIe 嵌入式控制器,M9024A 可在多機箱系統中互連兩個或多個機箱。一個多機箱系統只能使用一個 M9024A。
為提供最佳效能,M9024A 可採用 x16 模式配置,並與 Keysight M9049A 等 Gen 3 x16 主機 PC 卡搭配使用。在所有情況下,亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 纜線,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。