Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9024AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。
Description
x16 dual port PXIe system module
Slots
3
Bandwidth
Up to 16 GB/s
Connectivity
High performance Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9024AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 M9024Aは柔軟に構成できます。 各カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが2個装備されているので、各ポート最高8 GB/sの速度を実現できます。 また、これら2個のポートを1つのx16ケーブルリンクに結合することにより、最高16 GB/sの速度を実現できます。このため、高性能デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して大量のデータを扱うシステムを構築できます。
M9024Aには、2個のLANポート、4個のUSB 2.0ポート、2個のUSB 3.0ポート、GPIBインターフェースがあり、シャーシに直接接続してシステムに簡単に統合することができます。 このため、ホストPCと測定器ラックの間を1本のケーブル(PCIe)で接続でき、 個々のケーブルをホストPCに接続しなくても、他のPXI以外の測定器をM9024Aに接続できます。
デュアルx8モードで構成すれば、M9024Aをデイジーチェーン構成を採用するマルチシャーシシステムで使用できます。 この構成には、デイジーチェーン用の測定器スロットが不要であるというもう1つの利点があります。 一方のポートをM9048Bに接続し、もう一方のポートを後続のシャーシのM9022AまたはM9023Aに接続します。 別の方法として、M9024AをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用することにより、マルチシャーシシステムの2台以上のシャーシを相互に接続できます。 マルチシャーシシステムに使用できるM9024Aモジュールは1つだけです。
最高の性能を確保するためには、M9024Aをx16モードで構成し、Keysight M9049AなどのGen 3 x16ホストPCカードと組み合わせて使用します。 また、すべてのケースで、Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeを使用してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。