Pattern Generator for M8040A

是德科技 M8040A 是一款高度整合的 BERT,用於實體層特性分析和一致性測試。

產品影像
  • Supported data rates

    64 Gbaud

  • Module type

    Pattern Generator

  • Number of channels

    1

  • Standards

    PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G

  • Line coding

    NRZ, PAM4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用 M8040A 獲得可重複且精確的結果

M8040A 高性能 BERT 可提供高達 64 GBaud 的純淨 NRZ 和 PAM4 訊號,具有快速轉換和低固有抖動。M8040A 的遠端探頭概念,搭配短型 1.85 mm 纜線,可將性能帶到接近待測裝置的位置,最大限度地減少損耗通道引起的訊號劣化。

  • 2 至 64 GBaud PAM4 訊號的資料速率
  • 高達 58 GBaud 的即時真實 PAM4 錯誤偵測
  • 內建去加重、分析儀等化與時脈復原
  • 整合式校驗抖動注入:隨機抖動 (RJ)、週期抖動 (PJ1)、週期抖動 (PJ2)、正弦抖動 (SJ)、邊界不確定抖動 (BUJ) 和時脈 / 2 抖動
  • 每模組兩個碼型產生器通道,用於模擬攻擊通道
  • 互動式鏈路訓練和 SKP OS 濾波,適用於 8 / 16 / 32 / 64 GT/s PCI Express®
  • 演算法 PRBS、QPRBS,以及基於記憶體的碼型、碼型序列器
  • 適用於 PAM4、格雷碼編碼、FEC 編碼,以及預編碼器和錯誤分佈分析
  • 所有選項和模組均可升級
  • 提供真實的錯誤分析,並提供可重複且準確的結果,以最佳化您裝置的效能餘裕。

目標應用

M8040A 專為研發工程師和測試工程師設計,用於特性分析伺服器、運算、資料中心和通訊產業中,具有高達 32 GBaud 和 64 GBaud 資料速率串列 I/O 埠的晶片、裝置、收發器模組和子元件、電路板和系統。

M8040A 可用於許多採用 PAM4 和 NRZ 資料格式的常見互連標準的接收器(輸入)測試,例如:PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0、TBT3、400 GbE、50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纖通道、Infiniband-HDR,以及用於晶片對晶片、晶片對模組、背板、中繼器和主動式光纜的專有介面。

M8040A GBaud BERT 的碼型產生器可提供純淨的 32 和 26.5625 GBaud PAM4 輸出訊號。