迷你機架式測試腔

在遮蔽箱中進行 6 GHz 以下和毫米波頻率的協定和功能測試

產品影像
  • Frequency range

    22 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    N/A

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

  • Range length

    0.37 m

  • Maximum DUT weight

    5 kg

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

適用於 FR1 和 FR2 頻段的多功能測試

Keysight F9640A 小型可機架安裝測試箱是一款屏蔽式消音箱。它適用於傳導模式下的頻率範圍 1 (FR1) 頻段,以及輻射模式下的頻率範圍 2 (FR2) 頻段的協定、功能和傳輸效能測試。

  • FR2 支援針對單一到達角的 2x2 多輸入/多輸出 (MIMO)。
  • FR1 傳導模式支援 4x4 MIMO。

對於 FR2 輻射模式,測試腔室的天花板將配備一個 22 至 50 GHz 天線和一個 600 至 8000 MHz 雙極化天線,並預留極化旋轉空間,以最大化訊號去相關性。

可選擇將所有系統元件整齊地安裝在機架中。