Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU1 級 HEV / EV 功率轉換器包括 EV1003A。
EV1003A 油電混合/電動車功率轉換器測試解決方案可在不產生過多熱量的情況下,對高功率電池平台進行測試。
類型
Compact Solution with Safety Disconnect
最大功率
20 kW
Maximum current
800 A
Maximum voltage
950
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
太陽能模擬器是可自動調整範圍的可程控直流電源,可模擬光伏陣列在不同環境條件(溫度、輻照度、老化、電池技術等)下的輸出特性,讓您能快速而全面地測試逆變器 MPPT 演算法和逆變器效率。 DG8900 SAS 控制軟體可繪製太陽能 IV 曲線,並將其下載到單一輸出解決方案。 如為多路輸出,請使用 DG8900 SAS 控制軟體,最多可控制 12 個 N8900APV 電源。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。